Riferimento del sistema
Pinza per assale rigido
Soluzioni di sistema | Mobilità | Automobile | Telaio
Obiettivo
Durante la fornitura di pezzi costruttivi di autocarri, un componente (assale rigido) di 120 kg e a 1.200 °C andava prelevato da una pressa di fucinatura.
Soluzione
Come soluzione è stata sviluppata una servopinza sincronizzata con autorallentamento. Il materiale della ganascia era resistente alle alte temperature e le ganasce disponevano di un raffreddamento ad acqua integrato.
Highlights e dati tecnici
IP40
Resistente alle temperature
Forza di presa regolabile
Azionamento del servomotore CA
Presa esterna
Dati tecnici
| Tipo di alimentazione | elettrico |
| Forza di presa max. | 8000 [N] |
| Progetto pinza | FORM |
| Sicurezza di presa | FED |
| Corsa max. | 100 [mm] |
| Classe IP | IP40 |
| Peso del sistema | 320 [kg] |
| Peso del pezzo max. | 120 [kg] |
| Temperatura del pezzo max. | 1400 [°C] |